header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
El WEG All Purpose Soft Starter (APS9) está diseñado para satisfacer una amplia gama de necesidades de aplicación de arranque suave, que tiene calificaciones para las aplicaciones estándar de servicio pesado (HD) más exigentes y las aplicaciones de servicio normal (ND).
Tipo de tablero | Arrancador Suave |
---|---|
Potencia (HP) | 500/400 HP |
Tensión principal | 460 V |
Tipo de bypass | AC3 |
---|---|
Opciones de Control | Botón arranque, Botón parada, Selector Local/OFF/Remoto, Botón Reset, Botón de Emergencia, Luz indic. de Operación, Luz indic. de Falla, Teclado, Luz indic. de encendido, Lamparas pilotos, Selector SSW/Bypass Interno y Tarjeta de Control |
Tipo de cabina | Tipo 3R/4/12 |