header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
The Combination Soft Starter is a NEMA 4/12 Enclosed industrial general purpose AC motor soft starter package. It is designed for simple and quick installation and start-up, requiring only input power and output motor connections.
The Combination Soft Starter is built to complement the ruggedness and reliability of WEG motors, providing a complete, simple, and cost effective AC motor starting and protection solution.
Tipo de tablero | Arrancador Suave |
---|---|
Potencia (HP) | 60 HP |
Tensión principal | 230 V |
Tipo de bypass | Ninguno |
---|---|
Opciones de Control | Botón Arranque, Botón Parada, Luz indicadora de Operación, Luz indicadora de Falla y Teclado |
Tipo de cabina | Tipo 4 |