header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Soft-Starters son arrancadores estáticos proyectados para aceleración deceleración y protección de motores eléctricos de inducción trifásicos a través del control de la tensión aplicada al motor.
Las Micro Soft-Starters SSW05 Plus con control DSP (Digital Signal Processor) fueron proyectadas para garantizar óptimo desempeño en el arranque y parada de motores con excelente relación costo beneficio.
Permitiendo fácil ajuste, simplifica las actividades de start-up y operaciones cotidianas.Las Micro Soft-Starters SSW05 Plus son compactas, contribuyendo para la optimización de espacios en tableros eléctricos.
La Micro Soft-Starter SSW05 Plus ya incorpora todas las protecciones para su motor eléctrico.
Corriente nominal | 45 A |
---|---|
Tensión de alimentación | 220-460 V |
Grado de protección | IP00 |
---|---|
Tamaño | 2 |