header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
El convertidor de frecuencia CFW300 es un accionamiento de alta performance desarrollado para el control de variación de velocidad de motores de inducción trifásicos, ideal para aplicaciones en máquinas o equipos que necesitan control preciso y facilidad de operación. Posee tamaño compacto, instalación eléctrica similar a contactores, control vectorial WEG (VVW) o escalar (V/F) seleccionable, interfaz de operación (HMI) incorporada, SoftPLC, software de programación WPS gratuito, y accesorios tipo plug-in que pueden ser incorporados al variador, agregando más funcionalidade y proporcionando una solución flexible con excelente costo beneficio.
Tensión nominal de entrada | 110-127 V |
---|---|
Número de fases de entrada | Monofásico |
Corriente nominal (ND) | 4,2 |
Corriente nominal (HD) | 4,2 |
---|---|
Grado de protección | IP20 |
Frenado reostático | Estándar sin frenado reostático |