header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Con diseño moderno y rango de potencias de 0,25 a 175 cv (0,18 a 132 kW), el convertidor de frecuencia CFW500 es un accionamiento de velocidad variable de alta performance, que auxilia en el control de velocidad y del torque en motores de inducción trifásicos. El equipo cuenta con control vectorial sensorless, vectorial con Encoder o escalar y control de motores de imanes permanentes, SoftPLC, que agrega funciones de CLP (Controlador Lógico Programable), Funciones de Seguridad STO y SS1, Pump Genius, que trae funciones dedicadas para bombeo y módulos plug-in seleccionables, que proporcionan una solución flexible y optimizada para cualquier aplicación.
Tensión nominal de entrada | 200-240 V |
---|---|
Número de fases de entrada | Trifásico |
Configuración | Opcional |
Corriente nominal (ND) | 211 A |
Corriente nominal (HD) | 180 A |
Filtro RFI | Sin filtro |
---|---|
Grado de protección | IP20 |
Frenado reostático | Estándar sin frenado reostático |
Parada de Seguridad | Preparado para instalar el accesorio CFW500-SFY2 |
Alimentación de la electrónica | No Disponible |