header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
×
Remover CONVERTIDOR CFW500B10P0T4DB20G2 de la comparación
CONVERTIDOR CFW500B10P0T4DB20G2Número del Catálogo: CFW500B10P0T4DB20G2Producto: 15575699
USD1,207.00/un.
|
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
|
---|---|---|
Tensión nominal de entrada | 380-480 V | |
Número de fases de entrada | Trifásico | |
Configuración | Opcional | |
Corriente nominal (ND) | No aplicable | |
Corriente nominal (HD) | 10 A | |
Filtro RFI | Sin filtro | |
Grado de protección | IP20 | |
Frenado reostático | Estándar con frenado reostático | |
Métodos de Control - Motor de inducción | V/f, VVW, Sensorless, Encoder y VVW PM | |
Rendimiento típico en condiciones nominales | ≥ 97% | |
Indutor do Link | No | |
Conformal Coating | 3C2 (IEC 60721-3-3:2002) | |
SoftPLC | Si, incorporado | |
Temperatura | -10 °C a 50 °C | |
Puerta USB | Solamente con plug-in | |
Tarjeta e memoria | No incluido en el producto | |
E/S estándar | 4 x DI; 1 relé NA/NF e 1 transistor x DO; 1 x AI; 1 x AO. | |
Parada de Seguridad | Preparado para instalar el accesorio CFW500-SFY2 | |
Display | LCD Numérico | |
Alimentación de la electrónica | No Disponible |