header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
×
Remover TRANSFORMADOR CPTW1K5-GSC de la comparación
TRANSFORMADOR CPTW1K5-GSCNúmero del Catálogo: CPTW1K5-GSCProducto: 17416742
USD831.00/un.
|
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
|
---|---|---|
Modelo | CPTW1K5-GSC-FNN | |
Potencia Total (VA) | 1500.0 | |
Voltage Primaria | 200/208/220/230/240/440/460/48 | |
Voltage Secundario | 110/115/120 V | |
Frecuencia | 50/60 Hz | |
Accesorio instalado de fábrica | Sin fusible primario/secundario | |
Clase de Temperatura | 180°C | |
Certificación | CE/CUL | |
Elevación de Temperatura | 115°C | |
Grau de proteção | IP20 | |
Material de bobinado | Cobre | |
Cubierta de Terminal | Sin |