Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

GATEWAY CASSIA X1000

Número do Catálogo: MOTOR-SCAN GATEWAY | Produto: 15823501 Substituído por : CASSIA X2000 - 16214567

Imagem meramente ilustrativa

Resumo das características técnicas
Código inteligente Cassia X1000
Tensão de alimentação 56 V
Relógio em tempo real (RTC) Sim
Rede Bluetooth 4.1 BLE
Rede Wi-Fi 802.11b/g/n
Rede Ethernet 1 Porta 10/100Base-T
Rede celular Via dongle (opcional)
Dimensão 154 x 143 x 259 mm
Temperatura de operação -40 a 65 °C

 Carregando...