Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Imagem meramente ilustrativa
O inversor de frequência CFW700 é um acionamento de velocidade variável com tecnologia de última geração para motores de indução trifásicos.
Especialmente otimizado para as mais diversas aplicações, possui controle vertorial,robustez e vários acessórios já incorporados no produto padrão, aliados a qualidade dos inversores WEG sempre com ótimo custo benefício.
Inovações tecnológicas: no CFW700 a instalação dos acessórios também é baseada na filosofia “conecte e use” ou seja, eles são configurados automaticamente quando conectados ao inversor, garantindo mais rapidez e simplicidade.
Tensão nominal de entrada | 380-480 V |
---|---|
Número de Fases de entrada | Trifásico |
Configuração | Básica |
Corrente nominal (ND) | 13,5 |
Corrente nominal (HD) | 11 |
Filtro RFI | Sem filtro |
---|---|
Grau de proteção | IP20 |
Frenagem reostática | Standard com frenagem |
Parada de segurança | Não |
Alimentação da eletronica | Interna |