header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
O WEG All Proposition Soft Starter (APS9) foi projetado para atender a uma ampla gama de necessidades de aplicação de partida suave, com classificações para as aplicações mais exigentes de serviço pesado (HD) e aplicativos de serviço normal (ND) padrão.
Tipo de painel | Soft-Starter |
---|---|
Potência (HP) | 800/700 HP |
Tensão principal | 460 V |
Tipo de bypass | AC3 |
---|---|
Opcionais de Comando | Botão Partida, Botão Parada, Seletor Local/Desliga/Remoto, Botão Reset, Botão Parada Emergência, Sinalizacão de Operacão, Sinalizacão de Falha, Teclado, Sinalizacão Ligado, Sinaleiros, Seletor SSW/Bypass Interno e Cartão de Controle |
Tipo de invólucro | Tipo 3R/4/12 |