header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
The Combination Soft Starter is a NEMA 4/12 Enclosed industrial general purpose AC motor soft starter package. It is designed for simple and quick installation and start-up, requiring only input power and output motor connections.
The Combination Soft Starter is built to complement the ruggedness and reliability of WEG motors, providing a complete, simple, and cost effective AC motor starting and protection solution.
Tipo de painel | Soft-Starter |
---|---|
Potência (HP) | 60 HP |
Tensão principal | 230 V |
Tipo de bypass | Nenhum |
---|---|
Opcionais de Comando | Botão Partida, Botão Parada, Sinalização de operação, Sinalização de falha e Teclado |
Tipo de invólucro | Tipo 4 |