header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Soft-starters são acionamentos dedicados à aceleração e desaceleração suave de motores elétricos trifásicos, através do controle da tensão aplicada ao motor. Com o ajuste adequado das variáveis, o torque produzido é ajustado à necessidade da carga, garantindo, desta forma, que a corrente solicitada seja a mínima necessária para a partida. A SSW900 é uma soft-starter com controle nas três fases do motor, by-pass incorporado e controle de torque. Destinada para acionamento de motores de 3 a 1.400 A.
Corrente nominal | 10 A |
---|---|
Tensão de alimentação | 220-575 V |
Grau de proteção | IP20 |
---|---|
Tamanho | A |