header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
A linha de inversores CFW501 foi desenvolvida com recursos dedicados para aplicações em HVAC-R. Com tamanho compacto e funções especiais para este mercado, é a solução ideal para acionamento de bombas e ventiladores, podendo ser utilizado em shopping centers, hospitais, hotéis, aeroportos ou similares.
Tensão nominal de entrada | 200-240 V |
---|---|
Número de Fases de entrada | Trifásico |
Configuração | Com opcionais |
Corrente nominal (HD) | 12,2 |
Filtro RFI | Com filtro (categoria C3) |
Grau de proteção | IP20 |
---|---|
Frenagem reostática | Standard sem frenagem |
Parada de segurança | Não Disponível |
Alimentação da eletronica | Não Disponível |