header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
O inversor de frequência CFW300 é um acionamento de velocidade variável de alta performance para motores de indução trifásicos, ideal para aplicações em máquinas ou equipamentos que necessitam de controle preciso e facilidade de operação. Possui tamanho compacto, instalação elétrica similar a contatores, controle vetorial WEG (VVW) ou escalar (V/F) selecionável, interfacede operação (IHM) incorporada, SoftPLC, software de programação WPS gratuito e acessórios tipo plug-in que podem ser incorporados, agregando mais funcionalidades, proporcionando uma solução flexível com excelente custo benefício.
Power supply | 110-127 V |
---|---|
Input phases | Single-phase |
Rated current (ND) | 2.6 |
Rated current (HD) | 2.6 |
---|---|
Enclosure | IP20 |
Dynamic braking | Standard without braking |