header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
O inversor de frequência CFW300 é um acionamento de velocidade variável de alta performance para motores de indução trifásicos, ideal para aplicações em máquinas ou equipamentos que necessitam de controle preciso e facilidade de operação. Possui tamanho compacto, instalação elétrica similar a contatores, controle vetorial WEG (VVW) ou escalar (V/F) selecionável, interfacede operação (IHM) incorporada, SoftPLC, software de programação WPS gratuito e acessórios tipo plug-in que podem ser incorporados, agregando mais funcionalidades, proporcionando uma solução flexível com excelente custo benefício.
Tensão nominal de entrada | 110-127 V |
---|---|
Número de Fases de entrada | Monofásico |
Corrente nominal (ND) | 4,2 |
Corrente nominal (HD) | 4,2 |
---|---|
Grau de proteção | IP20 |
Frenagem reostática | Standard sem frenagem |