header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Com design moderno e faixa de potências de 0,25 a 175 cv (0,18 a 132 kW), o inversor de frequência CFW500 é um acionamento de velocidade variável de alta performance, que auxilia no controle de velocidade e torque em motores de indução trifásicos. O equipamento conta com controle vetorial sensorless, vetorial com Encoder ou escalar e controle de motores de ímãs permanentes, SoftPLC, que agrega funções de CLP (Controlador Lógico Programável), Funções de Segurança STO e SS1, Pump Genius, que traz funções dedicadas para bombeamento e módulos plug-in selecionáveis, que proporcionam uma solução flexível e otimizada para qualquer aplicação.
Tensão nominal de entrada | 380-480 V |
---|---|
Número de Fases de entrada | Trifásico |
Configuração | Com opcionais |
Corrente nominal (ND) | 211 A |
Corrente nominal (HD) | 180 A |
Filtro RFI | Sem filtro |
---|---|
Grau de proteção | IP20 |
Frenagem reostática | Standard sem frenagem |
Parada de segurança | Preparado para instalar o acessório CFW500-SFY2 |
Alimentação da eletronica | Não Disponível |