header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Código | Descrição | COR TINTA | Escala de cor | ACABAMENTO PINTURA | Brilho | EMBALAGEM | CONTEUDO EMBALAGEM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15257396 | CATALISADOR END UHT 5569 RAPIDO | 450 ml | - | - | - | - | Lata Redonda | 450 ml | |
15257828 | CATALISADOR END UHT 5569 RAPIDO COMP B | 2,5 L | - | - | - | - | LATA RETANGULAR 2,5L | 2,5 L | |
15259901 | CATALISADOR END UHT 5568 NORMAL | 450 ml | - | - | - | - | Lata Redonda | 450 ml | |
15259902 | CATALISADOR END UHT 5568 NORMAL COMP B | 2,5 L | - | - | - | - | LATA RETANGULAR 2,5L | 2,5 L | |
15260273 | TL VERNIZ UHT W-79 | 5 L | Incolor | 00000 | Liso | Brilhante | Lata Retangular | 5 L | |
15260274 | TL VERNIZ UHT W-79 | 900 ml | Incolor | 00000 | Liso | Brilhante | Lata Redonda | 900 ml |