header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
×
Remover INVERSOR CFW500B10P0T4DB20G2 da comparação
INVERSOR CFW500B10P0T4DB20G2Número do Catálogo: CFW500B10P0T4DB20G2Produto: 15575699
USD1,207.00/un.
|
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
|
---|---|---|
Tensão nominal de entrada | 380-480 V | |
Número de Fases de entrada | Trifásico | |
Configuração | Com opcionais | |
Corrente nominal (ND) | Não aplicável | |
Corrente nominal (HD) | 10 A | |
Filtro RFI | Sem filtro | |
Grau de proteção | IP20 | |
Frenagem reostática | Standard com frenagem | |
Métodos de Controle - motor de indução | V/f, VVW, Sensorless, Encoder e VVW PM | |
Rendimento típico na condição nominal | ≥ 97% | |
Indutor do Link | Não | |
Conformal Coating | 3C2 (IEC 60721-3-3:2002) | |
SoftPLC | Sim, incorporado | |
Temperatura | -10 °C a 50 °C | |
Porta USB | Somente com plug-in | |
Cartão de memória | Não incluso no produto | |
E/S padrão | 4 x DI; 1 relé NA/NF e 1 transistor x DO; 1 x AI; 1 x AO. | |
Parada de segurança | Preparado para instalar o acessório CFW500-SFY2 | |
Display | LCD Numérico | |
Alimentação da eletronica | Não Disponível |