header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
×
Remover TRANSFORMADOR CPTW1K5-GSC da comparação
TRANSFORMADOR CPTW1K5-GSCNúmero do Catálogo: CPTW1K5-GSCProduto: 17416742
USD831.00/un.
|
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
|
---|---|---|
Modelo | CPTW1K5-GSC-FNN | |
Potencial Total (VA) | 1500.0 | |
Tensão Primária | 200/208/220/230/240/440/460/48 | |
Tensão Secundária | 110/115/120 V | |
Frequência | 50/60 Hz | |
Acessório instalado de fábrica | Sem primário/sem fusível secundário | |
Classe de temperatura | 180°C | |
Certificação | CE/CUL | |
Aumento de temperatura | 115°C | |
Grado de protección | IP20 | |
Material de enrolamento | Cobre | |
Tampa de Terminal | Sim |