Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Comparando 2 productos en 2 categorias
Supply voltage | 24 Vdc |
---|---|
Processor (CPU) | IMX7 dual core @400MHz |
Coprocessor | @200MHz |
Scan cycle for 100K instruction | 16 ns/instruction and 1.60 ms total |
Real time clock | Yes |
RAM memory | 256 MB |
Flash memory | 4 GB |
Data memory | 4 MB |
Code memory | 8 MB |
Retentive memory | 64 kB |
Persistent memory | 64 kB |
Expansion cards limit | 8 |
Programming software | CODESYS V3.5 SP19 or higher |
Number of CPU total DI | 8 |
DI type | PNP |
Encoder input | Yes |
Number of high-speed inputs | 4 |
Number of total AI | Not applicable |
Number of CPU total DO | 8 |
DO type | Transistor (PNP) |
Number of total AO | Not applicable |
Communication interface 1 | 1 x RS485 |
Communication interface 2 | 1 x Ethernet 10/100 |
Communication interface 3 | 1 x CAN |
Communication interface 4 | Not applicable |
Communication interface 5 | 1 x USB device |
Communication interface 6 | 1 x Micro SD card |
Communication protocol 1 | Modbus TCP server |
Communication protocol 2 | Modbus TCP client |
Communication protocol 3 | Modbus RTU master |
Communication protocol 4 | Modbus RTU slave |
Communication protocol 5 | Canopen master |
Communication protocol 7 | Ethernet/IP scanner |
Communication protocol 8 | Ethernet/IP adapter |
Communication protocol 9 | Ethercat master |
Communication protocol 13 | Profinet controller |
Communication protocol 14 | Profinet device |
Communication protocol 15 | MQTT Publisher |
Communication protocol 16 | MQTT Subscriber |
Height | 131.7 mm |
Width | 101.7 mm |
Depth | 99 mm |
Weight | 0.350 kg |
Mounting position | DIN rail |
Mouting type | DIN rail or screwed |
Certification | CE |
Tensión nominal de entrada | 200-240 V |
---|---|
Número de fases de entrada | Monofásico/Trifásico |
Configuración | Opcional |
Corriente nominal (ND) | No aplicable |
Corriente nominal (HD) | 1.6 A |
Filtro RFI | Sin filtro |
Grado de protección | IP20 |
Frenado reostático | Estándar sin frenado reostático |
Métodos de Control - Motor de inducción | V/f, VVW, Sensorless, Encoder y VVW PM |
Rendimiento típico en condiciones nominales | ≥ 97% |
Indutor do Link | No |
Conformal Coating | 3C2 (IEC 60721-3-3:2002) |
SoftPLC | Si, incorporado |
Temperatura | -10 °C a 50 °C |
Puerta USB | Solamente con plug-in |
Tarjeta e memoria | No incluido en el producto |
E/S estándar | 4 x DI; 1 relé NA/NF e 1 transistor x DO; 1 x AI; 1 x AO. |
Parada de Seguridad | Preparado para instalar el accesorio CFW500-SFY2 |
Display | LCD Numérico |
Alimentación de la electrónica | No Disponible |