Saltar para el contenido Saltar para navegación Saltar para el pie de página

Comparando 2 productos en 2 categorias

Tension de alimentación 24 Vcc
Procesador (CPU) IMX7 dual core @400MHz
Coprocesador @200MHz
Ciclo de scan p/ 100K instrucción 16 ns/instrucción y 1.60 ms total
Reloj en tiempo real
Memoria RAM 256 MB
Memoria flash 4 GB
Memória de datos 4 MB
Memoria de código 8 MB
Memoria retentiva 64 kB
Memoria persistente 64 kB
Limite de tarjetas de expansión 8
Software de programación CODESYS V3.5 SP19 o superior
Ctd DI totales CPU 8
Tipo DI PNP
Entrada encoder
Ctd de entradas rapidas 4
Ctd de AI totales No aplicable
Ctd DO totales da CPU 8
Tipo de DO Transistor (PNP)
Ctd AO totales No aplicable
Interfaz de comunicación 1 1 x RS485
Interfaz de comunicación 2 1 x Ethernet 10/100
Interfaz de comunicación 3 1 x CAN
Interfaz de comunicación 4 No aplicable
Interfaz de comunicación 5 1 x USB device
Interfaz de comunicación 6 1 x Micro SD card
Protocolo de comunicación 1 Modbus TCP server
Protocolo de comunicación 2 Modbus TCP client
Protocolo de comunicación 3 Modbus RTU master
Protocolo de comunicación 4 Modbus RTU slave
Protocolo de comunicación 5 Canopen master
Protocolo de comunicación 7 Ethernet/IP scanner
Protocolo de comunicación 8 Ethernet/IP adapter
Protocolo de comunicación 9 Ethercat master
Protocolo de comunicación 13 Profinet controller
Protocolo de comunicación 14 Profinet device
Protocolo de comunicación 15 MQTT Publisher
Protocolo de comunicación 16 MQTT Subscriber
Altura 131.7 mm
Ancho 101.7 mm
Profundidad 99 mm
Peso 0.350 kg
Posición de montaje Riel DIN
Tipo de montaje En riel DIN o atornillado
Certificación CE
Tensión nominal de entrada 380-480 V
Número de fases de entrada Trifásico
Configuración Opcional
Corriente nominal (ND) No aplicable
Corriente nominal (HD) 1 A
Filtro RFI Sin filtro
Grado de protección IP20
Frenado reostático Estándar sin frenado reostático
Métodos de Control - Motor de inducción V/f, VVW, Sensorless, Encoder y VVW PM
Rendimiento típico en condiciones nominales ≥ 97%
Indutor do Link No
Conformal Coating 3C2 (IEC 60721-3-3:2002)
SoftPLC Si, incorporado
Temperatura -10 °C a 50 °C
Puerta USB Solamente con plug-in
Tarjeta e memoria No incluido en el producto
E/S estándar 4 x DI; 1 relé NA/NF e 1 transistor x DO; 1 x AI; 1 x AO.
Parada de Seguridad Preparado para instalar el accesorio CFW500-SFY2
Display LCD Numérico
Alimentación de la electrónica No Disponible