Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Tensão nominal de entrada 380-480 V
Número de Fases de entrada Trifásico
Configuração Com opcionais
Corrente nominal (ND) Não aplicável
Corrente nominal (HD) 1 A
Filtro RFI Sem filtro
Grau de proteção IP20
Frenagem reostática Standard sem frenagem
Métodos de Controle - motor de indução V/f, VVW, Sensorless, Encoder e VVW PM
Rendimento típico na condição nominal ≥ 97%
Indutor do Link Não
Conformal Coating 3C2 (IEC 60721-3-3:2002)
SoftPLC Sim, incorporado
Temperatura -10 °C a 50 °C
Porta USB Somente com plug-in
Cartão de memória Não incluso no produto
E/S padrão 4 x DI; 1 relé NA/NF e 1 transistor x DO; 1 x AI; 1 x AO.
Parada de segurança Preparado para instalar o acessório CFW500-SFY2
Display LCD Numérico
Alimentação da eletronica Não Disponível