WEG Electric CIS, una de las subsidiarias del Grupo WEG, fue prestigiada con un contrato clave, para el suministro de 2 motores eléctricos a prueba de explosión, con refrigeración por ductos, carcasa 710 H / G. Diseñados y fabricados en las instalaciones de Maya (Portugal), estos motores accionan ventiladores proyectados para instalación en el sistema de ventilación principal de esta mina.
Los ventiladores de este sistema de ventilación son suministrados por la planta de construcción de maquinaria de Artemovskij "Ventprom", uno de los líderes en sistemas de ventilación en el continente euroasiático.
Las características principales de estos motores a prueba de explosión refrigerados por ductos incluyen:
- 2400 kW, carcasa: 710 H / G, 8 polos, 6000 V, 50 Hz, forma constructiva: B3L (D);
- Ex I M2 Ex "d" IM T4 Mb PB Ex d IM T4 (clasificación destinada a aplicaciones de minería de carbón subterránea);
- Certificación EACEx / TR CU;
- Características para ofrecer una vida útil prolongada, operación de bajo costo a lo largo del ciclo de vida y alta adaptabilidad a condiciones extremas de operación y mantenimiento.
Uno de los puntos principales de este proyecto fue también el suministro de una disposición especial de rodamientos adecuada para soportar la aplicación de altas cargas e inercia.
El rendimiento superior de WEG en este proyecto permitió el fortalecimiento de la relación de la asociación duradera con Ventprom, resultando beneficios positivos para el usuario final.
"El mercado ruso es muy exigente cuando se trata de productos especiales y totalmente personalizados, diferentes de los requisitos de fiabilidad y rendimiento. WEG tiene la experiencia para cumplir con estas expectativas, que junto con la empresa, iniciativas de innovación y servicio rápido son las bases que permiten a WEG ofrecer resultados de calidad a los clientes ", dice Ihor Sapa, Desarrollo de Negocios para Rusia y países de la CEI.
Rusia es uno de los mercados prioritarios para WEG y las fábricas establecidas en Portugal están totalmente equipadas para proyectar y fabricar motores a prueba de explosión para este mercado y los países de la CEI circundantes.
El enfoque centrado en el cliente y la experiencia de WEG en el suministro de soluciones personalizadas, prestando atención a las necesidades y requisitos individuales de las empresas mineras de todo el mundo, es una prueba de que WEG está preparada para satisfacer los requisitos de los principales proyectos mundiales de minería subterránea y otros productos para áreas clasificadas.
Acerca de Ventprom
Con sede en Artemovskij, Rusia, Ventprom es un fabricante de ventiladores principales para minas, túneles y sistemas subterráneos, incluidos metros, en todos los países de la CEI. Con más de 70 años de historia, la compañía es un fabricante líder en su segmento.
Acerca de la mina Chertinskaya-Koksovaya
La mina "Chertinskaya-Koksovaya" está ubicada en la ciudad de Belovo, Kemerovo Oblast, y junto con la "mina Kostromovskaya" pertenece a OOO "MMK - UGOL". El año pasado, las minas asociadas con la compañía produjeron aproximadamente 3,4 millones de toneladas de carbón y 2,8 millones de toneladas de carbón destinadas a la producción de acero.