La minería es uno de los sectores de mayor crecimiento en Brasil y con ese crecimiento también surge la necesidad de ampliar las plantas de producción. Fue con este fin que FLSmidth, un proveedor de tecnología y servicios para las industrias mundiales de minería y cemento, suministró nuevos molinos de bolas a una de las plantas mineras más grandes de Brasil, y para garantizar la eficiencia y confiabilidad de estos equipos, contó con la experiencia de WEG para la fabricación de motores.
Responsables por la activación de los molinos de bolas de la planta, estos motores WEG cuentan con rotor bobinado y sistema de control para levantamiento automático de las escobillas. Estas características brindan la capacidad de romper cargas con alto par de arranque y alta inercia. El sistema de levantamiento automático de las escobillas permite cerrar las conexiones del rotor después del arranque, reduciendo considerablemente el desgaste de las escobillas y, en consecuencia, reduciendo la necesidad de mantenimiento. Además, estos motores se destacan por la flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, pudiendo ser aplicados en diferentes tipos de molinos.
En total, se aplicaron seis motores MAW, carcasa 800, 6.500 kW, 13.800 V, de los cuales cinco estarán en operación y un motor está de reserva para eventuales necesidades de cambio por mantenimiento, reduciendo el número de paradas de los equipos.
La asociación consolidada entre WEG y FLSmidth ya aseguró la entrega de varias soluciones de vanguardia a los clientes finales y demuestra la confianza del fabricante de máquinas en los productos de la empresa. WEG también ofrece asistencia técnica con un equipo capacitado y experimentado, capaz de las más diversas situaciones en el campo y soporte remoto, utilizando equipos de última generación, brindando confiabilidad a los resultados.