WEG acaba de incluir en su portafolio una solución completa con alto desempeño y seguridad, aliada a flexibilidad y conectividad. El CFW900 es un convertidor de frecuencia de alta tecnología para el accionamiento y control de motores trifásicos de inducción y de imanes permanentes. Presenta excelente performance estática y dinámica, alta precisión en el control de torque, velocidad y posicionamiento, puede ser utilizado en una gran variedad de aplicaciones, debido a su alta capacidad de sobrecarga.
En virtud de su tecnología, el convertidor CFW900 proporciona ahorro de energía, seguridad, aumento de productividad y calidad en la red de procesos en la que es implementado. Permite fácil acceso a las informaciones de la aplicación y ajustes de configuraciones de modo simple y rápido.
Por medio de una estructura de menús, la nueva interfaz de la línea CFW900 presenta una inédita experiencia de interactividad con el usuario, permitiendo ajustes y configuraciones con descriptivo detallado sobre los parámetros en la propia IHM, además de logs de registro de eventos con fecha, hora.
Otra ventaja de esta solución es que este producto fue desarrollado para ser referencia en convertidores de frecuencia y lleva más practicidad y agilidad a la operación, mantenimiento y gestión de su Drive, el CFW900 cuenta con comunicación Bluetooth® y software de aplicación WPS gratuito. Con él, será posible parametrizar, monitorear, realizar backups e incluso restaurar los datos de su convertidor.
Este producto también puede ser interconectado a las principales redes de comunicación industriales sin necesidad de módulos adicionales. Su composición cuenta con dos puertos Ethernet modelo switch y puerto serial (RS485). Además de eso, tiene una gran variedad de módulos plug-in que permiten atender las necesidades de varias aplicaciones.
Con la constante evolución y búsqueda de aumento de la productividad y de la eficiencia operacional, las industrias invierten cada vez más en la automatización de sus procesos y en la conectividad de sus equipos. Por ser un producto IoT Ready, el convertidor CFW900 tiene integración nativa y de fácil implementación con la solución WEG Motion Fleet Management (MFM), que permite el monitoreo online y la gestión del mantenimiento de la flota de accionamientos industriales. Utilizando el protocolo MQTT disponible en el producto estándar, el drive estará apto para publicar los datos relevantes del motor en el MFM y así proporcionar medios para optimización de los recursos de operación y mantenimiento, elevando la performance y reduciendo los costos, por medio del mantenimiento preventivo y predictivo de su aplicación.
Conozca todas las posibilidades y oportunidades que el CFW900 ofrece, y conecte el presente de su negocio al futuro de la industria.