No cenário industrial atual, a eficiência energética se tornou uma prioridade-chave para os fabricantes em todo o mundo. A WEG, em parceria com a BDC - seu distribuidor de longa data com sede em Blois - modernizou um misturador de PVC originalmente instalado em 1998. Essa atualização foi realizada para um importante fabricante francês especializado em tubos, conexões e acessórios duráveis de PVC, PP e PE, visando melhorar a eficiência energética e reduzir os custos de manutenção.  

O projeto envolveu a substituição de um motor de corrente continua (CC) obsoleto e consumidor de energia por um motor síncrono de ímãs permanentes altamente eficiente da WEG. O objetivo principal era alcançar uma economia significativa de energia, e os resultados foram impressionantes. As medições regulares de desempenho indicam uma economia média de energia de 30%, com algumas medições mostrando economias de até 35%. Essa redução no consumo de energia destaca a eficácia do novo motor + inversor de frequência (VFD) na otimização da eficiência operacional. 

A decisão de escolher a tecnologia síncrona foi impulsionada pela sua capacidade de atender aos exigentes requisitos de desempenho da instalação, ao mesmo tempo em que minimiza as necessidades de manutenção. O tamanho compacto do motor também foi um fator-chave na escolha dessa solução, pois ele se adequava idealmente às restrições específicas do local de instalação. Essa abordagem personalizada reforça a expertise da WEG em oferecer soluções sob medida para atender às necessidades exclusivas de seus clientes. 

Um componente chave deste projeto foi a solução de engenharia personalizada fornecida pela equipe dedicada da WEG. O departamento de Engenharia realizou análises de resistência aprofundadas e projetou uma flange adaptadora específica em termos de tamanho e resistência mecânica necessária para este tipo de montagem. Esta flange garante a integridade estrutural e a segurança do motor suspenso, apesar de seu tamanho reduzido para permitir a passagem do motor pela máquina do cliente. Demonstrando o compromisso da WEG em fornecer soluções personalizadas e de alta precisão, mesmo em aplicações complexas. 

O projeto também envolveu a integração de um sistema de controle completo. A solução de acionamento AFW11-C da WEG, montada em painel elétrico com inversor CFW11 integrado para alimentar o motor recém-instalado. Sua compacidade possibilitou a manutenção do painel elétrico CC, oferecendo assim ao usuário final a opção de reverter para este modo de alimentação, se necessário. 

O cronograma do projeto seguiu um processo de tomada de decisão meticuloso e estruturado. Começando em 2022, a decisão de substituir o motor foi finalizada no início de 2023. Em maio de 2023, a WEG França trabalhou em estreita colaboração com a BDC e o cliente final para finalizar o design, e o pedido concluído no início de 2024. A máquina personalizada foi entregue em outubro de 2024, e o motor foi comissionado em dezembro de 2024 durante uma parada técnica planejada. Essa execução pontual foi possibilitada por meio de uma comunicação e colaboração sem falhas entre a WEG, BDC e o cliente. 

BDC: Um Parceiro Confiável de Longo Prazo 

A BDC, com 25 anos de experiência, tem sido um parceiro confiável da WEG. O papel deles no sucesso deste projeto foi fundamental, fornecendo soluções precisas e eficientes e superando desafios técnicos, como o espaço limitado para instalação do motor e os rigorosos requisitos de eficiência energética. A confiança mútua entre a WEG e a BDC tem sido a base de sua colaboração bem-sucedida, o que abriu caminho para projetos futuros, incluindo a potencial integração da nova geração de motores híbridos da WEG, como o WEG W23 Sync+.

 texto alternativo que descreve a imagem