WEG ha llegado a un acuerdo con Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil y será el nuevo socio recomendado para la infraestructura de carga para los clientes que compren vehículos 100% eléctricos de la marca. En este acuerdo, a partir de la compra de un vehículo 100% eléctrico de Mercedes-Benz, los clientes tendrán la oportunidad de elegir la estación de carga WEG WEMOB® WALL para su instalación en sus hogares, asegurando conveniencia y seguridad para la carga de su vehículo eléctrico.

"Continuamos en nuestra búsqueda de ofrecer una experiencia completa con nuestros productos y servicios. Esta nueva asociación tiene como objetivo proporcionar a nuestros clientes un viaje eléctrico cada vez más atractivo y eficiente", dice Evandro Bastos, Jefe de Productos Automotrices de Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil.

"WEG está comprometida con toda la cadena de generación, transmisión y distribución de energía en la movilidad eléctrica, hasta la estación de carga de vehículos eléctricos. Esta asociación con Mercedes-Benz Cars & Vans nos motiva a continuar expandiendo nuestra red nacional de integradores y servicios relacionados con productos de carga de vehículos. Nuestras estaciones están altamente adaptadas al perfil de usuario de Mercedes-Benz, ya que admiten de forma nativa el protocolo internacional OCPP, que garantiza la comunicación entre estaciones, esencial para su uso en condominios, por ejemplo, permitiendo el equilibrio inteligente de la demanda y proporcionando seguridad adicional a las instalaciones y a los usuarios", comenta Carlos José Bastos Grillo, Director Superintendente de WEG Digital & Systems.

Desarrolladas y fabricadas en Brasil específicamente para satisfacer las necesidades de potencia, conectividad, velocidad de carga y seguridad de los vehículos eléctricos, las estaciones de carga de WEG cuentan con un diseño moderno y son inteligentes, permitiendo la conexión a internet, actualizaciones remotas vía OTA (Over-The-Air), control de acceso mediante tarjetas de proximidad (etiquetas RFID) o aplicaciones móviles. Además, incluyen control de potencia a través del Sistema de Carga Inteligente WEMOB®, que permite la carga simultánea de múltiples vehículos eléctricos sin causar sobrecargas y ofrece la posibilidad de gestión remota con conexión a plataformas de gestión para facturación o división de consumo entre usuarios en condominios.

WEMOB® tiene la red más grande de soporte técnico e integradores capacitados para la instalación y mantenimiento de productos, estratégicamente distribuidos por todo Brasil.