Desde su lanzamiento en 2014, la línea de motores WEG W60 tuvo gran aceptación y satisfacción de los clientes con ventas de más de 500 unidades a una amplia variedad de segmentos mercados de todo el mundo.
Proyectado con tecnología de punta por expertos de I&D e Ingeniería aplicando materias primas superiores y modernos sistemas de cálculos, la línea W60 es adecuada para un gran número de aplicaciones industriales incluyendo compresores, bombas, ventiladores, cintas transportadoras, molinos, entre otros.
Su concepto moderno ha resultado en un producto que proporciona un alto rendimiento y fiabilidad incluso bajo condiciones de operación muy severas. En términos de carcasa, el motor es diseñado con una estructura sólida que permite una operación suave bajo un alto impacto y velocidad, con bajos niveles de vibración y ruido.
Construido con concepto modular, el motor W60 está disponible con diferentes configuraciones de resfriamiento y, cuando comparado con motores de inducción disponibles, la nueva línea de motores puede ser hasta un 50% más pequeño en dimensiones. Esta característica de producto permite la reducción significativa del espacio requerido para la instalación del motor, resultando en ganancias de la producción.
Las características técnicas de esta nueva línea de motores W60 incluye rangos de potencia de 500 a 16,000 kW; número de polos de dos a doce; tamaños de carcasa IEC 450 a 1000; tensiones desde 2300V hasta 13,800V.