Alineando tecnología y sustentabilidad, la línea W-Acqua base de agua es adecuado para el mercado de repintado automotriz de alto rendimiento, producida con tecnología 100% brasileña.
El sistema de tintado con tecnología a base de agua es reconocido mundialmente por su calidad y baja emisión de VOC's (Compuestos Orgánicos Volátiles). El producto fue desarrollado para el mercado de repintado automotriz de alto rendimiento y está compuesto de bases de acabado liso y perlado de alta tecnología, baja toxicidad, alta tecnología.
Otra diferencia que presente na línea es la tecnología MOVE, donde la homogeneización se puede hacer manualmente, esto genera una mayor estabilidad y fidelidad del color. En lugar de la máquina, solo es necesario un estante que tiene la función de almacenar y, si necesario, mantener la temperatura del sistema.
Además de un rendimento superior y sustentabilidad, el sistema ofrece numerosas ventajas. Al usar agua como diluyente, el sistema a base de agua ofrece menos riesgo en comparación con el convencional. Con bajas emisiones de VOC´s, es fácil de aplicar e implementar en una tienda de repintado automotriz.
El sistema W-Acqua es muy versátil en su aplicación, no requiere cambios en su tienda para aplicar la pintura WEG. Con uma pequeña inversión, que consiste em un soplador de aire y una pistola para pintura base d'agua, nuestros clientes adaptan su tienda para ofrecer a sus clientes la nueva línea de pintura.
En su lanzamiento, tiene 70 bases colorantes. El sistema de tintado de WEG Pinturas contiene más de 45 mil colores en su base de datos con colores de vehículos de Brasil, América Latina y Estados Unidos.
La línea W-Acqua se ofrecerá en envases de 500 ml y 1 litro. El tiempo de secado final es de 10 a 20 minutos a 25ºC, al tener un alto poder cubriente, está indicado para pintura general y parcial de vehículos. También aporta la practicidad de realizar la verificación inicial del color en la espátula, una técnica habitual entre los coloristas.
“La línea W-Acqua és una opción segura para el medio ambiente y para el pintor, la demanda de productos a base de agua ha aumentado considerablemente. La nueva línea es la opción adecuada para las tiendas que buscan productos con menor impacto en el medio ambiente y también más seguridad para el profesional. La opción por la línea W-Acqua brinda productividad, mayor ganancia y está en línea con la sustentabilidad”, enfatiza Reinaldo Richter, Director Superintendente de WEG Pinturas.
La línea W-Acqua, un sistema de tintado a base de agua, ya está a la venta en Brasil y disponible para la exportación. Visite el sitio web para obtener más informaciones: https://w-acqua.com.br