Desenvolvido para simplificar a transmissão de torque do redutor para eixo da máquina acionada, o EasyLock é uma solução padronizada que possibilita uma desmontagem mais prática e otimizada.

Permitindo maior tolerância na usinagem do eixo do equipamento acoplado, essa solução garante adequada fixação e transmissão de torque.

A geometria e o material das buchas de fixação eliminam a oxidação do sistema, garantindo a facilidade na remoção do eixo da máquina quando necessário manutenção, mesmo após um longo período de operação.

Versatilidade que impulsiona eficiência

Disponível para os redutores da linha WCG20 com eixo vazado e com dimensões padronizadas com os principais fabricantes do mercado, o EasyLock é fornecido na faixa de torque de 110 a 13.000 Nm e com buchas de fixação em aço inox AISI 304.

O resultado desta versatilidade é redução do custo operacional e aumento da produtividade.

Com o EasyLock amplia-se a gama de possibilidades de fixação dos redutores da linha WCG20, levando ainda mais flexibilidade para a indústria.