Le W12, nouveau moteur électrique de WEG, a été conçu pour répondre avec compétitivité et performances aux applications industrielles telles que les réducteurs et les pompes. Ses pattes interchangeables en font un moteur extrêmement polyvalent, répondant aux normes CEI pour les hauteurs d’axe 56, 63 et 71. Elles permettent, sans changer de produit, le positionnement de la boîte à bornes sur le côté ou sur le dessus. Les configurations sont réalisées à l’aide d’un système de fixation rapide des pattes sur les carcasses (encliquetage) sans utiliser de vis de fixation. Plusieurs brides sont disponibles en polymère (C-90, C-105, FF115) et en aluminium (C-80). Elles sont directement intégrées dans la carcasse du moteur.
Avec des brides, des pattes, des boîtes à bornes en polymère haute résistance et une carcasse en aluminium, ce moteur léger et robuste s’adapte à de multiples applications. Développé avec les technologies industrielles 4.0, la conception du moteur W12 a été optimisée tout au long du processus de production. La création à l’aide d’imprimantes 3D a facilité le test des prototypes et permis une certaine souplesse dans l’amélioration de ce projet.
Ce nouveau moteur a un degré de protection IP55 permettant son utilisation dans les environnements les plus divers. Le W12 est également disponible en 2, 4 et 6 pôles, de 0,09 à 0,55 kW, en triphasé ou monophasé et sa classe de rendement est IE3.
À l’image de WEG qui est une référence en matière de fabrication de moteurs à haut rendement, de solutions innovantes et de développement technologique industriel, nous vous garantissons que ce moteur est une solution polyvalente, efficace et fiable. W12, le moteur conçu pour votre entreprise.
Regardez la vidéo et apprenez en plus sur le W12 :