WEG participó como proveedor de soluciones para el One Tower, un edificio residencial en construcción actualmente considerado el más alto de América Latina. El edificio cuenta con 70 pisos de departamentos, sumando a esta gran altura la marca FG en la parte superior, totalizando 84 pisos y 290m de altura. Además de este registro, el edificio tiene una ubicación privilegiada junto al mar en la barra sur de Balneário Camboriú, estado de Santa Catarina, una ciudad que a menudo se llama el Dubai brasileño.
Para este desarrollo, WEG suministró todo el barramento blindado, que asume la función de sistema principal de distribución eléctrica de los departamentos. Es un producto para uso interior protegido, típicamente conectando todas las plantas del edificio, aportando a la obra una solución de diseño más segura, robusta, compacta, flexible y modular, que además contribuye a la reducción de hasta un 80% del tiempo de instalación en el sitio.
Para FG Empreendimentos, el uso de barras colectoras en lugar de cables reafirma la tendencia de la empresa de invertir en soluciones tecnológicas y de alto desempeño en sus proyectos. Con esta aplicación, además de optimizar el espacio físico ya que el embarrado necesita sólo 1/4 del área utilizada con los cables, también se gana en tiempo de instalación y, automáticamente, en ahorro económico en el proyecto.
También estarán disponibles para los usuarios del One Tower las estaciones de carga para vehículos eléctricos WEG del modelo WEMOB-WALL, equipos inteligentes que pueden conectarse a internet y plataformas de gestión para cargar o prorratear el consumo de cada usuario. Además, la estación de carga permite el control de acceso mediante tarjetas de proximidad (etiquetas RFID) o aplicaciones móviles.