Com uma capacidade produtiva de mais de 22 milhões de toneladas anuais, a Samarco é a segunda maior exportadora mundial de pelotas de minério de ferro. Fundada em 1977, a mineradora transforma minerais de baixo teor em um produto nobre, de alto valor agregado, comercializado para indústrias siderúrgicas de todo o mundo.

Atualmente, a Samarco tem clientes em 15 países, em todos os continentes.

O processo produtivo da mineradora é todo integrado, desde a mina até o porto, o que assegura uma operação com alta eficiência energética, de baixo custo e totalmente segura. E para garantir e manter o elevado nível do processo, a Samarco conta, desde 2008, quando realizou o Projeto Terceira Pelotização, com cinco motores WEG, fornecidos para a unidade de Germano, entre Mariana e Ouro Preto (MG). No decorrer de 2012, devido ao Projeto Quarta Pelotização e ao Projeto do Precipitador Eletrostático, outros 20 motores serão entregues nas unidades de Germano e também de Ubu, no município de Anchieta (ES).

Entre os modelos de motores WEG que serão entregues para a mineradora, estão: motores de rotor bobinado, que serão aplicados em moinhos de bolas; e motores de grande porte de gaiola, que serão empregados em ventiladores/exaustores de fornos de pelotização

No caso dos motores de gaiola, a WEG apresentou para a Samarco uma solução única, que reúne em apenas uma máquina seis aplicações diferentes. O habitual, nesse tipo de motor, é manter em estoque equipamentos reserva para cada aplicação. Com a inovação desenvolvida pela WEG, a necessidade de sobressalentes cai de seis para um. Isso significa uma quantidade menor de itens em estoque e uma flexibilidade ainda maior na aplicação dos motores.

Já a utilização dos motores de anéis, que contam com um sistema motorizado de levantamento das escovas WEG, vai garantir à Samarco maior eficiência operacional, menos paradas programadas e menor manutenção. São as inovações WEG contribuindo para resultados cada vez melhores para a Samarco

Escopo do fornecimento:

· Fornecimento para P3P acionamento dos moinhos de bolas primário e secundário:

5 Motores MAW 710, 6400 KW, 4160V, 6 polos (fornecidos em 2008)

· Fornecimento para P4P acionamento dos moinhos de bolas primário e secundário:

9 Motores MAW 710, 4200 KW, 13200V, 6 polos (fabricação para final de 2012)

· Fornecimento Projeto Precipitador Eletrostático acionamento dos ventiladores:

3 Motores MGL 900, 6200 kW, 6600V, 12 polos (fabricação para final de 2011/início de 2012)

· Fornecimento para P4P - Forno de Pelotização acionamento dos ventiladores:

4 Motores MGL 900, 6200 kW, 6600V, 12 polos (em fabricação para agosto de 2012

1 Motor MGL 900, 9900 kW, 6600V, 12 polos (em fabricação para agosto de 2012)

1 Motor MGL 710, 3350 kW, 6600V, 10 polos (em fabricação para agosto de 2012)

1 Motor MGF 560, 1350 kW, 4000V, 12 polos (em fabricação para agosto de 2012)

1 Motor MGF 500, 920 kW, 4000V

Conheça outros fornecimentos para o Segmento de Mineração: http://bit.ly/qggTJC