Desde seu início, em 2017, o Programa Bônus Motor vem obtendo bastante sucesso. A proposta consiste em um programa de eficiência energética que incentiva a troca de motores elétricos em operação de baixa eficiência, por motores mais modernos e econômicos, oferecendo um bônus de até 40% do valor do motor.
Muitas empresas já aderiram ao programa e estão com os motores novos instalados em suas plantas, usufruindo dos benefícios da economia de energia, além do aumento da confiabilidade.
E os resultados são comprovados: a energia economizada, até o momento, é de aproximadamente 26.700 MWh, o equivalente ao consumo de 14.614 residências.
Veja algumas empresas que participam do programa:
• Boca Grande - do segmento têxtil, com 1 motor W22 Premium IR3 de 25cv. Esta empresa optou pela troca do motor, pois valorizou a redução no consumo de energia elétrica e nos gastos com manutenção.
• Oxford Cerâmicas - mantém seu parque fabril com 100% de produtos WEG, e trocou 52 motores pela linha W22 Premium IR3.
• Prefeitura de Itapiranga - substituiu 29 motores da estação de tratamento de água e efluentes buscando maior produtividade, mais economia de energia e confiabilidade da planta.
• Celulose Irani - do segmento de papel e celulose, a empresa trocou 43 motores totalizando 1360kW, que irão proporcionar uma economia estimada em 549 mil kW/ano, reduzindo a manutenção e melhorando o processo produtivo.
• SAMAE Blumenau - visando mais eficiência no processo de saneamento, a concessionária adquiriu 12 motores W22 que vão garantir o abastecimento de água para toda Blumenau, com muito mais confiabilidade e menos manutenções.
• WestRock - do ramo de papel e embalagens, a multinacional já planejava a troca de 26 motores pela linha de alta eficiência W22 IR3 e aproveitou o Programa Bônus Motor para garantir a modernização do seu parque fabril, a redução do custo operacional, maior economia de energia e a redução de emissões de CO2.
Ainda há espaço para novas adesões! Mas fique ligado! As adesões devem ser feitas o quanto antes, pois a aprovação dos projetos acontece por ordem de chegada!
O Programa Bônus Motor destina-se a todas as unidades consumidoras da Celesc, não importando a quantidade de motores em operação, desde que tenham CNPJ e atendam a alguns requisitos simples, como:
- Adimplência com a Celesc
- Motores fabricados até 2009 (trifásicos de 1 a 250 cv e monofásicos de 1 a 15 cv)
- Operação mínima de 2.640h/ano
Programas similares também são promovidos por outras distribuidoras no Brasil, mas o grande diferencial no caso da Celesc é que o desconto é no ato da compra e não depende de reembolso.
Saiba mais detalhes em: www.bonusmotor.com.br ou pelo telefone 0800 729 0050