Crear productos eficientes y cada vez más sustentables es uno de los compromisos de WEG. Con este enfoque en mente, la empresa suministró un paquete de productos para ayudar a incrementar la eficiencia y producción de la planta metalúrgica Bocaiuva - RIMA Industrial S.A, ubicada en el estado de Minas Gerais, Brasil. El paquete incluye un motor eléctrico, un variador de frecuencia y un centro de control de motores.
Dentro del paquete de suministro, el motor WEG de 1500 HP, 8 polos, 60 Hz, 4160 V, carcasa 500 de la línea Master accionará el extractor del sistema de desempolvado del horno. Destacando por su flexibilidad de diseño eléctrico y mecánico y alto rendimiento, el motor cumple con los requisitos de los estándares internacionales además de estar en línea con las tendencias mundiales. Intercambiable con los motores existentes es otra característica de este producto, lo que permite un reemplazo posterior con otros motores eléctricos, cuando sea necesario.
El motor será totalmente controlado por el variador de frecuencia WEG MVW 3000 en términos de variaciones de carga y modulación de velocidad, lo que resultará en ahorros de energía para el cliente. El variador de frecuencia WEG MVW 3000 fue diseñado para accionar, proteger y monitorear todo tipo de aplicaciones, incluidas las críticas con requisitos alta potencia de salida, como grandes máquinas mineras accionadas por uno o varios motores en carga compartida.
Diseñado con componentes de última generación y respaldado por ingeniería capacitada, el variador de frecuencia proporciona un funcionamiento confiable del sistema y una gran disponibilidad de equipos para el usuario, cumpliendo con los más altos estándares de calidad esperados por la industria mundial.
Este suministro refuerza la experiencia y la calidad de los productos WEG para el segmento metalúrgico. Además, la elección de los productos WEG proporciona al cliente todo el soporte técnico y servicio postventa para una mayor fiabilidad operativa del equipo.