Até 2012 a USIMINAS, uma das maiores e mais importantes siderúrgicas nacionais, pretende investir mais de US$ 14 bilhões em ampliação da capacidade de produção de aço e mineração, em modernização das usinas, redução de custos e preservação ambiental.
A planta industrial de Ipatinga/MG, ao exigir a substituição de um antigo motor responsável pelo acionamento de um exaustor de partículas de minério, fez valer a parceria que a siderúrgica tem com a WEG, um dos maiores fabricantes mundiais de motores elétricos e equipamentos elétricos correlatos.
A tecnologia WEG desenvolveu, assim, um motor síncrono de pólos salientes maciços a partir de características definidas que o equiparassem aos outros motores já em funcionamento na USIMINAS. “Trabalhamos com motores síncronos de pólos salientes e buscávamos uma solução rápida e eficaz que atendesse nossas necessidades”, comenta o Engenheiro de Contratos Administrativos da USIMINAS, João Peixoto. “Precisávamos de uma máquina capaz de transmitir mais potência ao ventilador do exaustor.”
Customizado, o motor desenvolvido pela WEG, em funcionamento desde março deste ano, equipa o parque industrial da empresa mineira. O motor de 9918 cv refrigerado com trocador de calor ar-água é alimentado com 11 kV e opera com rotação síncrona de 900 rpm. A excitação do rotor atua diretamente no enrolamento de campo através de anéis e escovas por uma fonte externa. O sistema de partida do equipamento é feito por inversor de freqüência que permite a aceleração do ventilador até a velocidade nominal mantendo a corrente constante e conseqüentemente evitando picos, o que garante mais segurança e maior durabilidade ao motor. Além disso, a máquina possui elevado torque de partida, alto rendimento e possibilidade de correção de reativos da rede. “A vantagem dos pólos maciços salientes é que a constante de tempo do rotor é inferior ao brushless por atuar diretamente sobre o enrolamento de campo, devido à maior potência de excitação (ponte retificadora e transformador de excitação mais potente). Por essa razão, a utilização de anéis e escovas é indicada em aplicações de alta dinâmica (resposta rápida). Além disso, nos motores de pólos maciços salientes existe uma maior facilidade de manutenção do enrolamento com remoção da sapata, já que as bobinas são concêntricas, explica Antonio Augusto Libardi, analista de vendas e coordenador deste projeto na WEG.
Mundialmente reconhecida pelo desenvolvimento de equipamentos de alta performance para ambientes industriais, com esse fornecimento a WEG acrescenta mais um produto à sua extensa linha de soluções, com a comprovação da eficácia e qualidade.