Coordenado pelo Ministério de Minas e Energia e implementado pela ENBPar (Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional), o Procel (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica), foi desenvolvido para incentivar o uso eficiente da energia elétrica e reduzir o seu desperdício. Tem como grande objetivo minimizar os impactos ambientais e contribuir para o desenvolvimento de um Brasil mais sustentável. 

O Selo Procel Informa ao Consumidor que os Produtos são Eficientes e Econômicos

Aplicado a uma ampla gama de equipamentos, tais como motores elétricos, refrigeradores, ar-condicionado, entre outros eletrodomésticos, o selo Procel identifica o nível de eficiência de forma clara e transparente.

Conforme Anuário Estatístico de Energia Elétrica emitido em 2023 pela EPE (Empresa de Pesquisa Energética), o setor industrial é o maior consumidor de energia no Brasil, representando 35,4% do total. O setor residencial segue em segundo lugar, com aproximadamente 30% do consumo total de energia no país.

Representando uma parcela bastante significativa do consumo total de energia, destacam-se os motores elétricos trifásicos. Estima-se que existam mais de 20 milhões de motores em operação no Brasil conforme estudo da PUC-RJ, instalados em industrias, comércio, hospitais, fazendas e nos mais diversos locais.

Sempre orientados a desenvolver tecnologias e soluções para contribuir na construção de um mundo mais eficiente e sustentável, a WEG desenvolveu linhas de motores de alta tecnologia e eficiência, proporcionando economia de energia e otimização dos resultados. Os motores W22 Super Premium  atingem níveis de eficiência superiores aos exigidos por lei, tornando-se a primeira e única linha completa de motores com selo Procel disponível no mercado brasileiro, contemplando potências de 1 a 400 cv.  

Nossa Eficiência Garante a Sua Economia

Os motores W22 Super Premium oferecem eficiência superior, com perdas na ordem de 20% menores comparadas aos motores convencionais IR3, sendo os mais eficientes disponíveis para motores elétricos de indução. O investimento na substituição desses motores resulta em retorno rápido, gerando economia de energia, melhorando a confiabilidade e disponibilidade das empresas, além de contribuir com a redução das emissões de carbono.

Para ser contemplado com o Selo Procel, o produto deve ser submetido a ensaios específicos em laboratório homologado pelo Procel. Os parâmetros a serem avaliados para cada equipamento constam nos Critérios Específicos para Concessão do Selo Procel.

A WEG, empresa global de equipamentos eletroeletrônicos, que atua no setor de bens de capital, mais uma vez se destaca em inovação pelo desenvolvimento de soluções eficientes e redução de desperdício de energia no Brasil. 

Link dos motores WEG com Selo