De todo o pacote fornecido, apenas dois transformadores serão fabricados no Brasil devido sua complexidade, os outros equipamentos serão produzidos e atendidos pela WEG no México

Com cerca de 50% dos ativos fora do Brasil, a Gerdau avança no seu processo de internacionalização com a construção de uma nova usina no México, prevista para entrar em operação no segundo semestre do próximo ano. A planta terá capacidade instalada anual de um milhão de toneladas de aço e 700 mil toneladas de laminados. O investimento de US$ 600 milhões é feito por meio da joint venture Gerdau Corsa e está focado na produção de perfis estruturais para a construção civil. A WEG México foi escolhida para ser a fornecedora global dos principais equipamentos elétricos que garantem o funcionamento da aciaria, como subestação completa, transformadores a seco e de forno.

A unidade, ainda em fase de obra civil, será construída em uma área de 240 hectares, em Sahagún, no estado de Hidalgo. A Gerdau comercializa produtos para os cinco continentes e possui operações industriais em 14 países, nas Américas, Europa e Ásia. “A produção do aço depende muito de energia elétrica. É preciso ter uma subestação e preparar todo o insumo de energia para a utilização da usina. São equipamentos fundamentais e críticos para a operação”, afirma José Renato Borsato, Procurement General Manager da Gerdau.

Segundo o executivo, são aplicações importantes e complexas, pois, atualmente, o insumo energia, além de ser caro, é escasso. “É preciso ter equipamentos com boa performance para não ter desperdício nem dificuldade na utilização do recurso”, destaca.

Borsato explica que a nova unidade será uma usina de aço com tecnologia de ponta e baixo custo de produção para gerar maior competitividade no mercado mexicano. A presença da WEG no México foi determinante para a sua escolha como fornecedora. Além do fator competitividade, existe uma parceria de longa data entre as companhias. “A Gerdau também vende produtos em aço para a produção de motores. Tudo isso leva a uma aproximação maior entre as empresas”, destaca o executivo.

PACOTE
Subestação:

  • Equipamentos de pátio 230, 34,5 e 13,8kV
  • 1 Transformador a óleo de 160MVA 230/34.5 kV
  • 1 Transformador a óleo de 70MVA 230/13.8 kV
  • 1 Transformador a óleo de 160MVA 230/34.5 rel 13.8 kV
  • Serviços, tais como: projetos e estudos, obra civil, montagem eletromecânica, materiais de instalação e comissionamento.

Transformadores:

  • 2 Transformador de forno a óleo de 100MVA 34.5/1.170~0.69 kV
  • 1 Transformador de forno a óleo de 32MVA 34.5/0.44~0.30 kV
  • 2 Transformadores a seco de 10MVA 13.8/6.9kV
  • 18 Transformadores a seco de 2.5MVA 13.8/0.46kV