Imagén: Motores verticales WEG acoplados en las bombas de alta capacidad de KBL
WEG vuelve a estar presente en estos proyectos al suministrar grandes motores de inducción y sincrónicos para Kirloskar Brothers Limited (KBL), el mayor fabricante de bombas hidráulicas de India, que acopla estos motores en sus bombas de alta capacidad.
Para esta fase del proceso (estación de bombeo HNSS 0 a 8) WEG suministró 108 motores sincrónicos, aplicación vertical, potencias entre 3200KW y 5000KW, tensión de 11kV, carcasa SEA1000, que se acoplarán a la serie de turbinas verticales de KBL.
Sobre el proyecto:
El proyecto H.N.S.S. (Handri Neeva Sujalam Sufalam) es considerado uno de los proyectos de riego más grandes del mundo y el objetivo principal es proporcionar a los campos secos con condiciones fértiles 2,438 km², en los cuatro distritos de Rayalaseema y el suministro de agua potable a unos 3.3 millones de personas, utilizando 40 mil millones de pies cúbicos de agua de inundación del río Krishna. Esta agua de inundación se extraerá del embalse de Srisailam. El agua se extraerá durante los 120 días de inundación de agosto a noviembre. Este proyecto involucra elevación de agua en nueve etapas.
Planta WEG en India:
El Grupo WEG ha invertido mucho en el mercado indiano desde el principio con una sucursal y nuevas instalaciones de fabricación. Hoy en día, WEG cuenta con una instalación de última generación en India con el mismo nivel de calidad y estructura que durante muchos años se concentró en la sede brasileña.
Este suministro certifica la capacidad y las soluciones tecnológicas de WEG para el cliente que requiere un producto de eficiencia y también establece un reto para WEG en India.