Os equipamentos eletrônicos, sejam residenciais ou corporativos, precisam estar protegidos de possíveis falhas e oscilações no fornecimento de energia elétrica. Pensando nessa necessidade, a WEG acaba de lançar o estabilizador de tensão Power System. Garantindo tensão estabilizada e livre dos principais distúrbios da rede elétrica, como surtos, subtensão e sobretensão, o Power System é a solução ideal para a proteção de equipamentos eletrônicos.
O lançamento conta com um sistema de controle inteligente de sobrecargas, prolongando a vida útil do equipamento e suportando cargas de até 200% da potência nominal. Quando estiver operando acima da carga nominal, o tempo que o equipamento mantém as cargas energizadas dependerá do nível da sobrecarga, variando de 50s a 0,5s. Para cargas acima de 200% da potência nominal, a saída é desligada imediatamente.
O Power System apresenta seis estágios de regulação e é capaz de analisar corretamente os distúrbios da rede elétrica, permitindo a atuação precisa do equipamento. É possível ainda optar entre dois modelos: monovolt e bivolt.