Con colores y acabados que siguen las tendencias de 2019/2020 y opciones cromáticas que dan a los proyectos tonos en perfecta armonía con la última arquitectura y diseño. La línea Politherm Architech ofrece una paleta de colores de 20 colores, siendo 8 colores tradicionales y 12 colores de tendencia que encantan por su belleza, sorprenden por sus ventajas y conquistan por su calidad y durabilidad de los colores. Un ejemplo, es hacer que la superficie esté cubierta con la apariencia de aluminio anodizado.
Teniendo una gama completa y versátil de opciones para darle al proyecto el tono que desea. La línea Politherm Architech consiste de 4 productos: 46 WF, 96 WFQ, 86 WFS y 106 WFQ.
Politherm Architech 46 WF: para pintar perfiles de aluminio que requieren un excelente acabado con buena resistencia a la intemperie, conservando las características de tono y color durante al menos 8 años.
Politherm Architech 96 WFQ: Cumple con los requisitos de Qualicoat Standard - Clase 1 *. Esta línea proporciona resistencia a la intemperie que garantiza a este material una durabilidad mínima de 12 años.
Politherm Architech 86 WFS: formulada con súper resinas y materias primas de alta calidad, la línea 86 WFS proporciona alta resistencia en una amplia gama de colores, texturas y brillo de color durante al menos 16 años.
Politherm Architech 106 WFQ: Cumple con los requisitos de Qualicoat Standard - Clase 2 *. Formulada con pigmentos especiales, resinas de poliéster súper combinadas de alta calidad y materias primas de los principales proveedores del mundo, esta línea proporciona una excelente resistencia a la intemperie que le da al material una durabilidad mínima esperada de 20 años.
* La certificación Qualicoat requiere que el producto esté expuesto a la intemperie natural en Florida (EE. UU.) En condiciones específicas durante un período de 1 año para la Clase 1 y 3 años para la Clase 2.
Acceda al catálogo y aprenda más.