A escolha da pintura de pisos é uma alternativa de proteção do concreto, que sofre com a ação de agentes abrasivos, químicos, umidade, impacto, entre outros. O alto custo de manutenção ou reparo destas superfícies inviabiliza manutenções periódicas, prejudicando o piso. Além de toda sua funcionalidade protetiva, a pintura do piso torna o ambiente esteticamente mais agradável. Este efeito proporciona uma maior segurança em função da facilidade de demarcação de áreas de risco e faixas de segurança. Todas essas características se aliam para facilitar na hora da limpeza deixando o piso com um acabamento liso e de fácil assepsia.

A WEG Tintas lança no mercado a sua linha Profissional de tintas epóxi para piso. Esta linha é focada em soluções de alta performance para as mais diversas aplicações, sejam elas para tráfegos de pedestres, aplicações em grandes empreendimentos residenciais (prédios e condomínios), comerciais (shoppings, oficinas, varejos, etc) e industriais.

A linha Profissional de tintas para pisos é composta de seladores, primers reparadores e acabamentos, que juntos proporcionam ao piso características de alta espessura, impermeabilidade, alta resistência física, química e à abrasão, facilidade na manutenção, alta durabilidade, além do acabamento estético ter excepcional visualização.

As novas embalagens metálicas de galão de 3,6 L, foram desenvolvidas com uma comunicação objetiva de fácil entendimento, facilitando o passa a passo na aplicação das tintas profissionais. 

A linha Profissional de Pisos Epóxi WEG Tintas conta com os seguintes produtos:

  • SELADOR: Seladores epóxis para redução de porosidade, melhor aderência do acabamento e fácil aplicação. 

  • PRIMER REPARADOR PISO: Primers reparadores epóxis para eliminar rachaduras, frestas e imperfeições, aplicações em alta espessura e alta resistência.

  • W-POXI RVA PISO 301: Tinta epóxi de excelente cobertura, fácil aplicação, resistente a tráfegos leves.

  • W-POXI DFA 301: Tinta epóxi de excelente cobertura, fácil aplicação, resistente a tráfegos moderados.

  • W-POXI HBA 301: Tinta epóxi autonivelante de aplicação em alta espessura, alto brilho e resistência a tráfegos pesados.