A nova linha de tintas em pó da WEG, inspirada na natureza e com tecnologias inovadoras para perfis de alumínio.
Saiba maisLa línea arquitectura de WEG Pinturas – POLITHERM ARCHITECH fue especialmente desarrollada para dar a los perfiles de aluminio el toque de estilo, buen gusto y sofisticación que su obra merece.
Son diversas opciones de colores y acabamientos que encantan por su belleza, sorprenden por las ventajas y conquistan por su calidad y durabilidad.
Conheça os produtos
Os dados técnicos abaixo apresentados referem-se a performance mínima do produto para atender as referidas qualificações, não necessariamente representando a real performance do produto.
Resistência |
POLITHERM 46 WFABNT NBR 14125 |
POLITHERM 96 WFQQUALICOAT |
POLITHERM 86 WFSABNT NBR 14125 |
POLITHERM 106 WFQQUALICOAT |
---|---|---|---|---|
Variação de cor (DE)
Após ensaio de 1.000 horas de resistência ao intemperismo acelerado, lâmpada com arco de xenônio. (ISO 16474-2, método A, ciclo 1.) |
DE ≤ 2,0 (1) | DE ≤ 2,0 (1) | DE ≤ 1,0 (1) | DE ≤ 1,0 (1) |
Retenção de brilho (%)
Após ensaio de 1.000 horas de resistência ao intemperismo acelerado, lâmpada com arco de xenônio. (ISO 16474-2, método A, ciclo 1.) |
Mín. 50% do brilho inicial | Mín. 50% do brilho inicial | Mín. 90% do brilho inicial | Mín. 90% do brilho inicial |
Intemperismo natural
Exposição na Flórida (EUA), orientação 5° Sul (anos). |
Linhas com excelente histórico de durabilidade no Brasil |
1 ano Variação de cor: Retenção de brilho: |
Linhas com excelente histórico de durabilidade no Brasil |
3 anos Variação de cor: Retenção de brilho: |
(1) As informações de variação de cor estão baseadas no padrão de cor RAL 9003, para as demais cores, deve-se consultar o Anexo A7 da Norma Qualicoat 15th Edition, 2017.
La línea POLITHERM ARCHITECH ofrece una paleta cromática formada por 20 colores, 8 colores tradicionales y 12 colores de tendencias. Con ella, usted tiene en manos una completa y versátil gama de opciones para dar a su proyecto el tono que precisa.