O ano de 2010 foi marcado pela recuperação gradual da atividade econômica mundial, após a grave crise que atingiu todos os segmentos de mercado e praticamente todas as regiões do globo no ano anterior. Esta recuperação foi percebida também nos diversos negócios da WEG, conforme mostra o relatório referente ao desempenho financeiro da empresa de 2010, divulgado na manhã desta quarta-feira, 23, ao mercado.

A receita líquida registrada no ano, de R$ 4,4 bilhões, foi 4,3% maior que a do ano anterior. Já o lucro líquido ficou 5,2% abaixo que o obtido em 2009, totalizando R$ 519,8 milhões.

A WEG conseguiu encerrar o exercício em recuperação. Especificamente no último trimestre do ano, a Receita Operacional líquida registrada foi de R$ 1,23 bilhão, 16,8% acima da obtida no mesmo período de 2009 e 6,9% acima do trimestre anterior.

Já o Lucro Líquido do quarto trimestre foi de R$ 141,5 milhões, 3,2% maior do que o obtido no mesmo período de 2009 e praticamente sem alteração em relação ao obtido no terceiro trimestre de 2010.

Investimentos

Os investimentos totalizaram R$ 233 milhões ao longo de 2010. Entre os destaques, a construção da nova unidade produtiva na Índia, o novo parque fabril de Linhares (ES), as aquisições das empresas Equisul (São José-SC), Instrutech (São Paulo-SP) e Zest (África do Sul) e o controle acionário da Voltran (México).

Os números revelam que, mesmo com queda no lucro, a WEG já mostra sinais positivos consistentes em todas as suas unidades e segmentos de negócio. “A recuperação das receitas mostra que retomamos o ritmo de crescimento, mesmo em um ambiente de grande competição. Estas tendências nos deixam confiantes que a WEG poderá se aproveitar deste ciclo consistente de investimentos para crescer de forma robusta e sustentável nos próximos anos”, diz Laurence Beltrão Gomes, Diretor de Relações com Investidores.

Confira os Resultados do 4T10: http://bit.ly/gH5766