A WEG está organizando um ciclo de palestras para o setor sucroenergético que terá duração de 7 semanas. No intuito de possibilitar a participação do maior número de pessoas e também que os interessados consigam se organizar com suas agendas, os eventos online acontecem todas as quartas-feiras até o dia 04.11. A iniciativa da WEG tem como objetivo apresentar suas soluções em açúcar, etanol e energia para o mercado sucroenergético, bem como seus diferenciais e vantagens competitivas.

Desenvolver produtos de alta performance com tecnologia nacional é o diferencial da WEG, que possui solução para indústria sucroenergética do início ao fim do processo produtivo. A empresa possui ainda equipe especializada para suporte em todas as etapas do projeto, desde a especificação até a manutenção de sua planta, a fim de garantir que a empresa do cliente nunca pare e conquiste resultados cada vez mais eficientes. 

A primeira palestra acontece no dia 23 de setembro e nesse módulo do WEG Talks o Diretor de Negócios Digitais, Carlos Grillo irá abordar de forma simples como iniciar com efetividade a jornada 4.0, passando pelos temas de gestão da execução, conectividade antes e depois do 5G, inteligência artificial na prática para a indústria, plataforma IoT e o que vem depois: cloud X edge X fog e AIoT.

As inscrições são gratuitas!  Clique aqui e inscreva-se nesse módulo.

Assista abaixo a apresentação gravada do Módulo1

 

Confira abaixo a programação:

30 de setembro, das 09h às 11h:

Soluções para recepção, preparo e moagem: 

  • Soluções em motorização elétrica para Nivelador, Picador e desfibrador.

  • Ganhos com eletrificação 

  • Partida de motores de grande porte, soluções de acionamentos de máquinas com potência elevada.

  • Eletrificação da moagem, opções de acionamentos elétricos de moendas, soluções de motores e drives;

  • Sistemas de automação 

  • Aplicação e eficiência mecânica das tecnologias para acionamentos de moendas.

  • Ganhos de performance na extração com as soluções integradas.

  • Aumentando a eficiência da manutenção e a disponibilidade do equipamento através do monitoramento de ativos

Assista à apresentação do Módulo 2

 

07 de outubro, das 09h às 11h:

Soluções para cogeração de energia: 

  • Como potencializar a eficiência energética em sua planta?

  • Solução em Geradores de alta eficiência ST 20 e ST 40

  • Quadros Elétricos de Manobra; Controle, Proteção, Sincronização, Excitação e Medição do Gerador

  • Inteligência Artificial na prática 

Assista à apresentação do módulo 3

 

 

14 de outubro, das 09h às 11h:

Soluções para subestação e casa de força. 

  • Panorama do setor elétrico brasileiro;

  • Concessionárias de Energia;

  • Soluções para subestações, definição, arranjo e equipamentos

  • Casa de Força: Aplicação de painéis de media tensão;

  • Solução Eletrocentro x Convencional

  • Eficiência Energética com Gerenciamento de Energia Elétrica e Utilidades

Assista à apresentação do módulo 4

 

21 de outubro , das 09h às 11h:

Soluções para caldeira, torre de arrefecimento, bomba e centrífuga de açúcar. 

  • Tipos de centrífuga, com ênfase na centrífuga automática 

    • Motor: Linha W50, Conjugado acelerante motor 8 polos

  • Inversor: Regeneração de energia 

    • IHM, PLC e Software aplicativo

  • Linhas de produtos para ventiladores, exaustores e bombas  

    • Dimensionamento e Aplicação Motor(es): Linha W50, HGF e W22, Sensores MotorScan e GateWay

  • Acionamento: Inversor e Soft-Starter  

    • Dimensionamento e cuidados na operação

  • Evolução e tendências motores elétricos,  

    • Níveis de Rendimento 

    • Aplicação de Inversores de frequência

    • Cooling Tower

    • Cases Eficiência Energética

  • Automação do Processo de Vinhaça, um caso prático

Assista à apresentação do módulo 5

 

 

28 de outubro, das 09h às 11h:

Soluções para processos: 

  • Seleção do acionamentos a partir da aplicação ( Torque, Cargas, Posição de Trabalho, Ambiente) buscando minimizar custos e aumentar a confiabilidade do conjunto

  • Fatores a serem considerados na aplicação de redutores planetários em moendas.

  • Eficiência energética e operacional

  • Plano de troca de motores

  • OEE e Visão Computacional na Industria de Açúcar e Etanol 

Assista à apresentação do módulo 5

 

04 de novembro, das 09h às 11h:

Retrofit, serviços e pinturas: 

  • Turbinas, redutores, motores e geradores 

    • Planejando o serviço

    • Boas práticas em execução

    • Operação correta traz resultados satisfatórios

  • Reforma em transformadores de alta tensão

  • Histórico e evolução no mercado de tintas

  • Tecnologias em tintas de alto desempenho para Usinas

  • Novos sistemas de pintura para Usinas

  • A importância do monitoramento de ativos para aumentar a eficácia da manutenção, um caso prático.

 Clique aqui e inscreva-se nesse módulo.