No último dia 15 de fevereiro a WEG recebeu da Replan, maior refinaria de petróleo da Petrobras, um certificado de reconhecimento por serviços prestados a empresa. Durante o ano passado dois equipamentos de grande porte apresentaram problemas em campo e foram enviados a WEG para revisão e reparo.

Os equipamentos, dois motores de 3500 HP, 13200 V, 02 polos, 60Hz, foram recuperados na fábrica da WEG em São Bernardo do Campo e colocados em funcionamento na unidade da Replan, em Paulínia/SP.

“Ter o trabalho reconhecido por uma empresa como a Petrobras, e receber um certificado de excelência por isso, só prova a nossa flexibilidade e competência no atendimento aos clientes”, diz Alceu Franzner, Gerente Depto Fabricação de Maquinas. “Quando o assunto é manutenção, além de trazer os equipamentos para reparo dentro das nossas fábricas, deslocamos equipes para reparos in loco”, acrescenta.

Daniel Machado, Gerente Geral da Replan e Antônio Carlos Proença, Gerente Setorial de Elétrica e Instrumentação da refinaria, representaram a Petrobras no evento e fizeram a entrega do atestado de competência à WEG.

A Replan é a maior refinaria de petróleo da Petrobras em produção. Inaugurada em 1972, ela tem capacidade de processar 57,2 mil m³/dia de petróleo, o equivalente a cerca de 360 mil barris.

Link para fotos no Flickr: http://bit.ly/e88SB5