Com cores e acabamentos que seguem as tendências de 2019/2020 e opções cromáticas que oferecem aos projetos tons em perfeita sintonia com o que há de mais atual em arquitetura e design. A linha Politherm Architech oferece uma paleta cromática formada por 20 cores, sendo estas 8 cores tradicionais e 12 cores de tendências que encantam pela beleza, surpreendem pelas vantagens e conquistam pela qualidade e durabilidade das cores. A exemplo disso, é tornar a superfície revestida com o aspecto de alumínio anodizado.
Tendo em mãos uma completa e versátil gama de opções para dar ao projeto o tom que deseja. A linha Politherm Architech é formada por 4 produtos, sendo eles 46 WF, 96 WFQ, 86 WFS e 106 WFQ.
Politherm Architech 46 WF: Para pintura de perfis de alumínio que necessitem de um excelente acabamento com boa resistência ao intemperismo (ação do tempo), preservando o tom e as características da cor por no mínimo 8 anos.
Politherm Architech 96 WFQ: Atende aos requisitos da Norma Qualicoat – Classe 1*. Essa linha proporciona resistência à ação do tempo que assegura a este material uma durabilidade mínima de 12 anos.
Politherm Architech 86 WFS: Formulada com resinas superduráveis e matérias primas de excelente qualidade, a linha 86 WFS proporciona alta resistência nas mais variadas cores, texturas e brilho da cor por no mínimo 16 anos.
Politherm Architech 106 WFQ: Atende aos requisitos da Norma Qualicoat – Classe 2*. Formulada com pigmentos especiais, resinas poliéster superduráveis de alta qualidade e matérias primas dos principais fornecedores mundiais, essa linha proporciona excelente resistência a intempéries que conferem ao material uma expectativa de durabilidade mínima de 20 anos.
* Para certificação na norma Qualicoat é necessário que o produto fique exposto em intemperismo natural na Flórida (EUA) sob condições específicas por um período de 1 ano para Classe 1 e de 3 anos para Classe 2.
Acesse o catálogo e conheça mais.