Criar produtos eficientes e cada vez mais sustentáveis é o compromisso da WEG. E foi com este mesmo foco que a empresa forneceu equipamentos para auxiliar no aumento de eficiência e de produção da metalúrgica Bocaiuva – RIMA Industrial S.A, localizada em Minas Gerais. O pacote contempla motor, inversor e centro de controle de motores.
Neste fornecimento, o motor WEG da linha Master, carcaça 500, 1.500 cv, 4.160 V, 8 polos, 60 Hz será responsável pelo acionamento do exaustor do sistema de despoeiramento do forno. O equipamento se destaca pela flexibilidade do seu projeto elétrico e mecânico, resultando em um produto com alto padrão de rendimento, adequando às normas internacionais e alinhado com as tendências mundiais. Além disso, o motor é intercambiável com outro motor já existente, possibilitando assim a troca ou remanejamento de motores em eventual necessidade.
O motor será integralmente comandado pelo inversor WEG MVW3000, que controlará todas as funções necessárias para a carga, sendo que a modulação adequada de velocidade será responsável por considerável economia de energia satisfazendo o objetivo principal do cliente. O inversor WEG MVW3000 foi desenvolvido para acionar, proteger e monitorar aplicações de todos os tipos, incluindo as mais complexas e de elevadas potências, por exemplo, grandes máquinas de mineração acionadas por um ou múltiplos motores em divisão de carga.
Constituído de componentes de última geração, aliados à sua engenharia fortemente focada no desempenho e robustez, o inversor garante excelente operação do sistema e máxima disponibilidade de máquina ao usuário, atendendo os mais altos padrões de qualidade esperados pela indústria no mundo.
Este fornecimento reforça a expertise e qualidade dos produtos WEG para o segmento de metalurgia. Além disso, a escolha por equipamentos WEG disponibiliza ao cliente toda a assistência técnica e atendimento pós-vendas, trazendo maior confiabilidade operacional dos equipamentos.