A oferta de geração de energia elétrica por meio de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH's) e Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGH's) no Brasil vem se intensificando, sendo esta, extremamente necessária para suprir as demandas energéticas do país. A WEG, já consolidada neste mercado, recentemente realizou a entrega operacional da CGH São Domingos do Prata, localizada no estado do Rio Grande do Sul.
Para atender a CGH, que irá abastecer com energia elétrica cerca de 3.000 habitantes, a companhia forneceu os principais equipamentos eletromecânicos da casa de força, incluindo dois conjuntos geradores e turbinas, dois transformadores e um conjunto de painéis de controle, proteção e automação da CGH, que permitirão ao cliente a operação dos conjuntos geradores/turbinas, contemplando assim a solução completa para atendimento as necessidades do cliente.
Cada turbina e gerador foram projetados de forma exclusiva buscando a melhor eficiência energética e equilíbrio econômico do projeto, sendo o primeiro conjunto composto por gerador carcaça 560, 1750 kVA, 690 V e Turbina Francis Simples de 1624 kW e o segundo conjunto por gerador carcaça 400, 900 kVA, 690 V e Turbina Francis Simples de 810 kW.
Além da confiabilidade de quem possui uma vasta experiência no segmento de hidrogeração, ao escolher as soluções WEG, o cliente também contou com os serviços de supervisão de montagem, comissionamento e startup da usina, o que reduz drasticamente os riscos e custos envolvidos no processo.