Certificada pela TÜV Rheinland/UCIEE, órgão acreditado junto ao INMETRO para a realização de ensaios e certificações, a WEG conquista certificação nacional para a linha WDIP. Em conformidade com as normas NBR IEC 61241-0 e NBR IEC 61241-1, publicadas em dezembro de 2006.
Desde 2000 a WEG participa do comitê da ABNT para a definição de uma normalização especifica para área classificada como Zona 21. Iniciativa que visa avanços nas questões de segurança em aplicações de alto risco, medidas que no Brasil não são compulsórias, pois não existem leis que obriguem a certificação destes produtos. Mesmo não havendo a obrigatoriedade, a WEG realizou os ensaios e passou a ser a primeira fabricante de motores elétricos para ambientes com poeira combustível. "Vejo nessa certificação a ousadia em investir em um assunto, que embora discutido e estudado, ainda carece de incentivos por parte de fabricantes e usuários para que o Brasil possa ter uma regulamentação que deixe o país alinhado ao que vem sendo praticado há certo tempo na Europa e nos EUA", explica o Engenheiro Fabrício Farias Siqueira, Auditor da TÜV Rheinland do Brasil.
A linha WDIP fez história. Criada com base na norma IEC, é fornecida no Brasil desde 2006 através do processo de certificação espontânea. E em 2007 a WEG iniciou um novo marco: a certificação nacional. Após a definição do órgão certificador e a conclusão dos ensaios, a WEG coloca a disposição de seus clientes a exclusiva linha WDIP para zona 21, totalmente certificada, trazendo entre as principais características a confiabilidade e a segurança na presença de poeira combustível em suspensão no ar (nuvem) ou presença em camada (5mm), devido ao elevado grau de proteção e temperatura reduzida (inferior à ignição da poeira), de acordo com a norma.